Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Iniettori d'olio

300 e 400 MPa (43.500 e 58.000 psi)

Iniettore d'olio serie 226400 E
La serie 226400 E è adatta a molte applicazioni usando il metodo SKF di iniezione dell'olio. L'iniettore è fornito con un serbatoio per l'olio e una custodia compatta.
Gli iniettori si possono montare direttamente sul pezzo oppure collegare a un adattatore per trasformarlo in un modello da pavimento e facilitare il collegamento a manometri e tubi per alta pressione.

Per le applicazioni in cui si richiedono 400 MPa (58.000 psi) è disponibile il modello SKF 226400 E/400.
Applicazioni tipiche
  • Cuscinetti
  • Giunti
  • Ruote ferroviarie
  • Ruote dentate
  • Volani
  • Giunti SKF OK
  • Per molte applicazioni con iniezione d'olio in cui la pressione massima è fino a 400 MPa (58 000 psi)
  • Dati tecnici di 226400 E
    Dati tecnici
    Appellativo
    226400 E
    Pressione massima
    300 MPa (43.500 psi)
    Volume/corsa
    0,23 cm3 (0,014 pollici 3)
    Capacità serbatoio dell'olio
    200 cm3 (12,2 pollici3)
    Connessioni filettate
    G3/4
    Peso
    2,2 kg
    Dimensioni custodia 530 x 85 x 180 mm
  • Dati tecnici di 226400 E/400
  • Ricambi
SKF logo