Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Blocco adattatore

Il blocco adattatore 226402 è costituito da una staffa di acciaio pressofuso a cui si può collegare un manometro e un tubo per alta pressione. Ad esso sono fissati un’asta di supporto da pavimento e un nipplo di raccordo a 90° per il serbatoio dell'olio.

  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    226402
    Pressione massima
    400 MPa (58.000 psi)
    Attacco del manometro
    G 1/2
    Attacco del tubo a pressione
    G3/4
    Lunghezza del supporto a pavimento
    570 mm
    Peso
    2,55 kg
  • Ricambi

Documenti correlati

SKF logo