Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Liquido di smontaggio

Fluido di smontaggio LHDF 900
Il fluido di smontaggio SKF LHDF 900 è adatto per apparecchiature idrauliche SKF, come pompe idrauliche, ghiere HMV e strumenti di iniezione d'olio. Il prodotto contiene anticorrosivi non aggressivi, utilizzati per sigillare materiali come nitrile, gomma, perbunan, pelle, pelle al semicromo, PTFE, ecc.

Dati tecnici
Appellativo
LHDF 900/Formati
Peso specifico
0,885
Punto di infiammabilità
202 °C (395 °F)
Punto di scorrimento
-28 °C (-18 °F)
Viscosità a 20°C
910 mm²/s
Viscosità a 40°C
330 mm²/s
Viscosità a 100°C
43 mm²/s
Indice di viscosità
187
Confezioni disponibili
5, 205 litri
SKF logo