Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tubi di prolunga

Per soddisfare i requisiti delle applicazioni con adattatori e bussole di pressione

Tubi di prolunga con nippli di raccordo

Tubo di prolunga M4 con nipplo di raccordo
Consente di collegare una pompa idraulica SKF a un foro di attacco bussola con filettatura M4. Tubo di prolunga e nipplo di raccordo devono essere ordinati separatamente.


Tubo di prolunga M6 con nipplo di raccordo
Consente di collegare una pompa idraulica SKF a un foro di attacco bussola con filettatura M6. Tubo di prolunga e nipplo di raccordo devono essere ordinati separatamente.


Tubo di prolunga G1/4
Consente di collegare una pompa idraulica SKF a un foro di attacco bussola con filettatura G1/4. Si può utilizzare per le applicazioni in cui la posizione della bussola non consente il collegamento diretto mediante innesto rapido.


Tubo di prolunga G1/8
Consente di collegare una pompa idraulica SKF a un foro di attacco bussola con filettatura G1/8. Si può utilizzare per le applicazioni in cui la posizione della bussola non consente il collegamento diretto mediante innesto rapido.

Tubo di prolunga M4 con nipplo di raccordo

Dati tecnici
Appellativo
tubo
234064

nipplo
234063
Pressione max
50 MPa (7.250 psi)
M4 extension pipe with connection nipple

Tubo di prolunga M6 con nipplo di raccordo

Dati tecnici
Appellativo
tubo
1077453/100MPA

nipplo
1077454/100MPA
Pressione max
100 MPa (14.500 psi)
M6 extension pipe with connection nipple

Tubo di prolunga G1/4

Dati tecnici
Appellativo
227966/100MPA
Pressione max
100 MPa (14.500 psi)
G1/4 extension pipe

Tubo di prolunga G1/8

Dati tecnici
Appellativo
227965/100MPA
Pressione max
100 MPa (14.500 psi)
G1/8 extension pipe
SKF logo