Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tubi flessibili per alta pressione

Pressione di esercizio fino a 150 MPa (21.750 psi)

I tubi flessibili per alta pressione SKF sono stati progettati per essere utilizzati insieme ai giunti a innesto rapido 729831 A e al nipplo 729832 A sulla gamma di pompe idrauliche SKF.

Avviso di sicurezza

Tutti i tubi flessibili sono soggetti a invecchiamento e, dopo un certo numero di anni, le loro prestazioni si deteriorano.
Tutti i tubi flessibili per alta pressione SKF riportano il loro anno di scadenza, ad esempio "LIFE EXPIRES 2025" (SCADE NEL 2017).

Dati tecnici (sistema metrico)
Descrizione

729126
729834
Diametro foro
mm
6,4 
4,8 
Diametro esterno
mm
13,4 
11,6 
Massima pressione di esercizio
MPa
100
150
Pressione minima di scoppio
MPa
320 
450
Raggio di curvatura minimo
mm
80 
130
Raccordi di estremità

G 1/4
G 1/4
Temperatura di esercizio
°C
da -40 a 100 
da -10 a 100
Lunghezza
mm
1.500
3.000
Peso
kg
0,65
1,0 
Flexible pressure hose
Dati tecnici (sistema imperiale)
Descrizione

729126
729834
Diametro foro
pollici
0,25 
0,19 
Diametro esterno
pollici
0,53 
0,46 
Massima pressione di esercizio
psi
14.500
21.750
Pressione minima di scoppio
psi
46 400
65.250
Raggio di curvatura minimo
pollici
3,2 
5,1 
Raccordi di estremità

G 1/4
G 1/4
Temperatura di esercizio
°F
da -40 a 212 
da 14 a 212 
Lunghezza
pollici
59
118
Peso
libbre
1,4 
2,2 
SKF logo