Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tubi per alta pressione

Soluzioni flessibili per collegare attrezzature per l'iniezione d'olio

I tubi per alta pressione di SKF si possono utilizzare quando gli strumenti per il metodo d'iniezione dell'olio di SKF non possono essere collegati direttamente a un giunto in pressione. Tipicamente, si utilizzano per applicazioni diverse da quelle dei cuscinetti, in cui la pressione d'iniezione dell'olio supera i 150 MPa (21 750psi). Sono costituiti da un tubo in acciaio con una sferetta anch'essa in acciaio, inserita a entrambe le estremità. Due nippli di raccordo girevoli spingono le sfere contro la sede del foro di connessione, sigillandola e impedendo perdite di olio.

  • Collegamento flessibile ad applicazioni diverse dai cuscinetti, quali ruote dentate, ruote ferroviarie e giunti
  • I tubi sono tutti testati per la pressione in produzione.
  • Lunghezze speciali, fino a 4.000 mm / 157 pollici, sono disponibili su richiesta *

Avviso di sicurezza

Per motivi di sicurezza, questi tubi per alta pressione hanno una durata massima. Su tutti i tubi per alta pressione SKF è impresso l'anno di scadenza per la durata di esercizio, ad esempio Do not use after 2023 (Non utilizzare dopo il 2023).

Inoltre, questi tubi riportano la massima pressione di esercizio ammissibile pari a 400 MPa (58.000 psi).

Specifiche tecniche
Massima pressione di esercizio
400 MPa (58 000psi)
Quantità di prova
100%
Diametro esterno tubo
6 mm (0,24 pollici)
Diametro interno tubo
1,6 mm (0,06 pollici)
Raggio di curvatura minimo tubo100 mm (4 pollici)
Lunghezze tubi
Fare riferimento alla tabella di seguito per le lunghezze standard (L).
Lunghezze da 1.000 mm (39 pollici) a 4.000 mm (118 pollici) sono disponibili su richiesta *

* I tubi per alta pressione di lunghezza speciale riportano la lettera "S", ovvero lunghezza speciale, e la lunghezza espressa in mm, ad esempio un tubo 227957 A/400MP lungo 2.500 mm riporterà 227957 S/2500.

Dati tecnici (sistema metrico)
Appellativo
Dimensioni

G
G1
La
A1



mm
mm
227957 A/400MP
G 1/4
G 3/4
17,3
36,9
227958 A/400MP
G 3/4
G 3/4
36,9
36,9
1020612 A
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3

Dw
Dw1
L
Peso

mm
mm
mm
kg
227957 A/400MP
11,1115,882,000
0,4
227958 A/400MP
15,8815,882,000
0,6
1020612 A
11,1111,11
1,000
0,5
High pressure pipe
Dati tecnici (dimensioni in pollici)
Appellativo
Dimensioni

G
G1
La
A1



pollici
pollici
227957 A/400MP
G 1/4
G 3/4
0,68
1,45
227958 A/400MP
G 3/4
G 3/4
1,45
1,45
1020612 A
G 1/4
G 1/4
0,68
0,68

Dw
Dw1
L
Peso

pollici
pollici
pollici
libbre
227957 A/400MP
0,440,6378
0,9
227958 A/400MP
0,630,6378
1,3
1020612 A
0,44
0,44
39
1,1
SKF logo