Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Fluido di montaggio

Per agevolare e velocizzare il montaggio dei cuscinetti

Fluido di montaggio LHMF 300
Il fluido di montaggio SKF LHMF 300 è adatto per le apparecchiature idrauliche SKF, come pompe idrauliche, ghiere HMV ..E e strumenti per l'iniezione d'olio. Il fluido LHMF 300 contiene anticorrosivi non aggressivi, utilizzati per sigillare materiali come nitrile, gomma, perbunan, pelle, pelle al cromo, ecc.
Dati tecnici
Appellativo
LHMF 300/Formati
Peso specifico
0,882
Punto di infiammabilità
200 °C (390 °F)
Punto di scorrimento
-30 °C (-22 °F)
Viscosità a 20°C
307 mm²/s
Viscosità a 40°C
116 mm²/s
Viscosità a 100°C
17,5 mm²/s
Indice di viscosità
167
Confezioni disponibili
1, 5, 205 litri
SKF logo