Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Nippli e giunti a innesto rapido

Per facilitare la connessione dei tubi flessibili a pressione

Per collegare le pompe idrauliche SKF sono disponibili un giunto e due diversi nippli. Quando occorrono dei nippli con altri tipi di filettature, selezionare un nipplo SKF aggiuntivo dalla stessa gamma.
Il nipplo 729832 A viene fornito di serie con tutte le ghiere idrauliche SKF HMV E.
Dati tecnici (sistema metrico)
Appellativo
Filettatura
Dimensioni
Pressione massima
Giunto
d2
D2
C
La
 


mm
mm
mm
MPa
729831 A
G 1/4
24
27
58
150
 
Nippli
d1
D1
B
La
 


mm
mm
mm
MPa
729832 A
G 1/4
22
14
46
150
729100
G 1/8
17
14
43
100
Quick connection coupling
Dati tecnici (sistema imperiale)
Appellativo
Filettatura
Dimensioni
Pressione massima
Giunto
d2
D2
C
La
 


pollici
pollici
pollici
psi
729831 A
G 1/4
0,94
1,06
2,28
21.750
 
Nippli
d1
D1
B
La
 


pollici
pollici
pollici
psi
729832 A
G 1/4
0,87
0,55
1,81
21.750
729100
G 1/8
0,67
0,55
1,69
14.500
SKF logo