Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Indicatore SensorMount

Lo strumento per monitorare il montaggio dei cuscinetti SensorMount

L'indicatore SensorMount TMEM 1500 effettua una lettura diretta dell'accoppiamento dei cuscinetti SensorMount montati su sede conica. L'indicatore SensorMount è compatibile soltanto con i cuscinetti SKF dotati di sensore SensorMount. Questi cuscinetti SKF hanno i suffissi di denominazione ZE, ZEB o ZEV, ad esempio ZE 241/500 ECAK30/W33. L'indicatore SensorMount fornisce un valore numerico che guida l'utente nella realizzazione di un accoppiamento affidabile. I cuscinetti SKF provvisti del sistema SensorMount possono essere montati anche su bussole di trazione, bussole di pressione e alberi cavi. La composizione del materiale dell'albero non ha effetto sul corretto funzionamento del sistema SensorMount.

Il valore indicato è il valore effettivo; il sistema indica la riduzione reale del gioco interno del cuscinetto
  • Facile da usare
  • Veloce
  • Affidabili
  • Semplifica il processo di montaggio:
    • Non occorrono calcoli
    • Rimpiazza gli spessimetri
    • Riduce al minimo il rischio di errori umani

SensorMount è un marchio registrato del Gruppo SKF 


Dati tecnici
Gamma di misurazione 
da 0 a 1.500 o/oo
Alimentazione 
Batteria alcalina a 9 V, tipo IEC 6LR61
Durata batteria 
8 ore, utilizzo continuo
Avviso batteria scarica 
sul display viene visualizzato "batt"
Spegnimento automatico 
dopo 30 minuti di inattività
Display
LCD a 4 cifre con decimale fisso
Gamma di temperature di esercizio
Da -10°C a 50°C
Precisione
+/- 1%, +/- 2 cifre
Classificazione IP
IP 40
Peso
250 g
Dimensioni
157 x 84 x 30 mm
SKF logo