Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Chiavi a gancio regolabili

Quattro misure per serrare o allentare fino a 24 misure diverse di ghiere

Con le chiavi a gancio regolabili SKF serie HNA è più facile e sicuro serrare e allentare le ghiere KM, KML, N, AN, KMK, KMFE e KMT. Le chiavi sono in speciale acciaio temprato che ne assicura la durata nel tempo.
Una sola chiave a gancio è compatibile con ghiere di diverse misure e può, perciò, essere utilizzata in molte applicazioni differenti.
  • Soluzione economica: 4 chiavi a gancio sono sufficienti per ghiere di 24 misure diverse
  • La denominazione incisa con il laser indica la gamma delle misure coperte dalla chiave, per permettere una rapida individuazione della chiave giusta
  • Versatili: adatte per ghiere KM, KML, N, AN, KMK, KMFE e KMT
  • Il foro nel manico delle chiavi consente di riporle agevolmente
  • Riducono al minimo il danneggiamento di albero e ghiera
Dati tecnici
Appellativo
Ghiera di bloccaggio diametro esterno
 
mm
pollici
HNA 1-4
20–35
0,8–1,4
HNA 5-8
35–60
1,4–2,4
HNA 9-13
60–90
2,4–3,5
HNA 14-24
90–150
3,5–6,1
Tabella di selezione
Appellativo
Per le seguenti serie di ghiere SKF
 
KM
KML
N
AN
KMK
KMFE
KMT
HNA 1-4
1–4
 
2–4
 
0–4
4
0–2
HNA 5-8
5–8
 
5–8
 
5–8
5–8
3–7
HNA 9-13
9–13
 
9–13
 
9–13
9–13
8–12
HNA 14-24
14–24
24–26
 
14–24
14–20
14–24
13–24
SKF logo