Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Kit di strumenti per il montaggio dei cuscinetti

Aiuta a prevenire i cedimenti prematuri dei cuscinetti

Kit di strumenti per il montaggio dei cuscinetti SKF TMFT 24
TMFT 24
Kit di strumenti per il montaggio dei cuscinetti SKF TMFT 36
TMFT 36

I montaggi inadeguati, effettuati utilizzando solo la forza bruta, determinano il 16% dei cedimenti prematuri dei cuscinetti. Il kit di strumenti per il montaggio dei cuscinetti è stato messo a punto per rendere questa operazione veloce e accurata riducendo al minimo il rischio di danneggiamenti. 

La giusta combinazione di anello e bussola di percussione consente di trasmettere efficacemente la forza di montaggio all'anello del cuscinetto accoppiato con interferenza, riducendo al minimo il rischio di danneggiare le piste o i corpi volventi del cuscinetto. Oltre al montaggio dei cuscinetti, la serie TMFT è adatta anche per il montaggio di altri componenti, come boccole, tenute e pulegge. 

Il kit TMFT 36 contiene 36 anelli di percussione, mentre il kit TMFT 24 ne contiene 24. Entrambi i kit prevedono 3 canotti e una mazzuola antirimbalzo forniti in una leggera custodia da trasporto.

  • I kit serie TMFT 24 semplificano il montaggio di cuscinetti con diametro foro compreso tra 15–45 mm
  • I kit serie TMFT 36 semplificano il montaggio di cuscinetti con diametro foro compreso tra 10-55 mm
  • Agevola il montaggio corretto su albero, sede e applicazioni cieche
  • Il diametro dell'anello di percussione corrisponde esattamente al diametro esterno e interno del cuscinetto
  • Il ridotto diametro dell'area di impatto sul canotto consente la trasmissione e la distribuzione efficace della forza di montaggio 
  • Gli anelli e i canotti sono fabbricati in un materiale altamente resistente agli urti che garantisce una lunga durata
  • L'attacco a incastro tra l'anello e il canotto garantisce stabilità e lunga durata
  • Gli anelli di percussione possono essere utilizzati sotto una pressa
  • Gli anelli di percussione sono marcati per consentirne una chiara identificazione visiva della dimensione e facilitare la scelta
  • La superficie liscia del corpo del canotto di percussione assicura una presa eccellente
  • La doppia testa in nylon della mazzuola antirimbalzo aiuta a impedire il danneggiamento dei componenti
  • L'impugnatura in gomma della mazzuola garantisce una presa ottimale
SKF TMFT 24 è idoneo per le serie di cuscinetti SKF
Cuscinetto
radiale a sfere
Cuscinetto radiale
a sfere (schermato)
Cuscinetto orientabile
a sfere
6002-600962202-622091202-1209
6202-620962302-623091302-1309
6302-630963002-630092202-2209
6403-6407 2302-2309
62/22 11207-11209
62/28  
63/22  
63/28  
16002-16009  
98203-98206  
   
Cuscinetto a rulli
cilindrici
Cuscinetto a rulli
conici
Cuscinetto toroidale a rulli CARB
N 1005-N 100930203-30209C 2205-C 2209
N 202-N 20930302-30309C 6006
N 2203- N 220931305-31309 
N 2304-N 230932004-32009 
N 3004-N 300932205-32209 
N 303-N 30932303-32309 
 33205-33209 
   
Cuscinetto obliquo
a una corona di sfere
Cuscinetto obliquo
a due corone di sfere
Cuscinetto orientabili a rulli
7002-70093202-320921305-21309
7202-72093302-330922205/20
7302-7309 22205-22209
SKF TMFT 36 è idoneo per le serie di cuscinetti SKF
Cuscinetto
radiale a sfere
Cuscinetto radiale
a sfere (schermato)
Cuscinetto orientabile
a sfere
6000-601162200-622111200-1211
6200-621162300-62311129
6300-631163000-630101301-1311
6403-6409 2200-2211
629 2301-2311
62/22 11207-11210
62/28  
63/22  
63/28  
16002-16011  
16100-16101  
98203-98206  
   
Cuscinetto obliquo
a una corona di sfere

Cuscinetto obliquo 

a due corone di sfere

Cuscinetto orientabili a rulli
7000-70113200-321121305-21311
7200-72113302-331122205/20
7301-7311 22205-22211
  22308-22311
   
Cuscinetto a rulli
cilindrici
Cuscinetto a rulli
conici
Cuscinetto toroidale a rulli CARB
N 1005-N 101130203-30211C 2205-C 2211
N 202-N 21130302-30311C 4010
N 2203- N 221131305-31311C 6006
N 2304-N 231132004-32011 
N 3004-N 301132205-32211 
N 303- N 31132303-32311 
 33010-33011 
 33205-33211 
  • Dati tecnici TMFT 24
    Dati tecnici
    AppellativoTMFT 24
    Anello di percussione
    Diametro foro15–45 mm (0,59–1,77 pollici)
    Diametro esterno32–100 mm (1,26–3,94 pollici)
    Bussole
    Lunghezza max albero

    Canotto A: 220 mm (8,7 pollici)
    Bussola B: 220 mm (8,7 pollici)
    Bussola C: 225 mm (8,9 pollici)
    MazzuolaTMFT 36-H, peso 0,9 kg (2,0 libbre)
    Dimensioni custodia di trasporto530 × 110 × 360 mm (20,9 × 4,3 × 14,2 pollici)
    Numero di anelli24
    Numero di canotti3
    Peso (inclusa custodia)4,0 kg (8,9 libbre)
  • Dati tecnici TMFT 36
  • Ricambi
SKF logo