Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Kit Combi

Kit multifunzione per rendere più facili e veloci le operazioni di montaggio e smontaggio

Kit Combi SKF TMMK 10-35
Kit Combi SKF TMMK 10-35
Kit Combi SKF TMMK 20-50
Kit Combi SKF TMMK 20-50

I kit SKF serie TMMK sono stati concepiti per montare e smontare, in maniera rapida e precisa, i cuscinetti radiali a sfere da alberi, supporti e supporti ciechi. 

Il TMMK 10-35 è idoneo per diametri foro da 10 a 35 mm, mentre il TMMK 20-50 per diametri foro da 20 a 50 mm. 

I kit serie TMMK contengono un'attrezzatura multifunzione per il montaggio di cuscinetti, boccole, anelli di tenuta, pulegge e prodotti simili. 

Sono inoltre corredati di un esclusivo estrattore a tre bracci, che si utilizza per smontare i cuscinetti radiali a sfere da supporti ciechi e alberi 

e che, nel caso di alloggiamenti, può essere usato in combinazione con un percussore scorrevole e con anelli di supporto.

  • Tutti i pezzi sono convenientemente alloggiati nella custodia per facilitarne la scelta e l'identificazione
  • La corretta combinazione di bussola e anello di percussione evita che lo sforzo di montaggio venga trasmesso attraverso i corpi volventi dei cuscinetti e che questi, di conseguenza, si danneggino
  • Gli anelli di percussione sono in poliammide speciale, molto resistente agli urti. Le bussole di percussione sono anch'esse in poliammide speciale resistente agli urti, ma rinforzata con fibre di vetro per essere ancora più resistente, robusta e leggera
  • Il martello antirimbalzo ha le facciate in nylon ed è riempito di sferette di acciaio per offrire la massima efficacia d'impatto. Il manico, con una comoda impugnatura in gomma, assorbe colpi e vibrazioni
  • Le griffe sono studiate per consentirne l'inserimento in modo preciso sulle piste dei cuscinetti, assicurando una buona presa e consentendo l'applicazione di sforzi di smontaggio elevati
  • Per agevolarne identificazione e la scelta, i bracci riportano le denominazioni incise con il laser
  • Le molle hanno un codice colore per facilitare la scelta e l'abbinamento
  • L'anello elastico di bloccaggio facilita la connessione dei bracci al mandrino
  • Il percussore scorrevole ha una massa che consente di generare un'elevata forza di smontaggio

Tabella di selezione

  • Dati tecnici di TMMK 10-35
    Dati tecnici
    AppellativoTMMK 10-35
    Numero anelli di percussione24
    Numero di canotti2
    Diametro foro anelli di percussione10–35 mm (0,39–1,38 pollici)
    Diametro esterno anelli di percussione26–80 mm (1,02–3,15 pollici)
    Martello antirimbalzoTMFT 36-H
    Dimensioni custodia530 × 110 × 360 mm (20,9 × 4,3 × 14,2 pollici)
    Peso7,6 kg
  • Dati tecnici di TMMK 20-50
  • Ricambi
SKF logo