Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Set chiave a gancio

Le chiavi a gancio più usate, abbinate in un unico set

Il kit SKF HN 4-16/SET contiene 9 chiavi conformi alla specifica DIN 1810, idonee per il serraggio e l'allentamento di ghiere di bloccaggio nella gamma dimensionale da 4 a 16. Le chiavi a gancio sono state concepite per l'impiego con ghiere della serie KM della SKF e con tutti gli altri tipi di ghiere serie KM conformi alla specifica 981. Inoltre, sono adatte per ghiere N, AN, KMK, KMFE e KMT, nonché per ghiere fabbricate secondo la norma DIN 1804.
  • Contiene chiavi a gancio da HN 4 e include l'HN 16 della serie SKF HN
  • Chiavi di nove misure diverse per le ghiere di bloccaggio più diffuse
  • Selezione facile della chiave giusta 
  • Fornito in una robusta custodia
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    Design della chiave
    DIN 1810
    Diametro esterno
    ghiera di bloccaggio

    mm
    mm
    pollici
    HN 4
    Ø30-Ø32
    30–32
    1,2–1,3
    HN 5-6

    38–45
    1,5–1,8
    HN 7
    Ø52-Ø55
    52–55
    2,0–2,2
    HN 8-9

    58–65
    2,3–2,6
    HN 10-11
    Ø68-Ø75
    68–75
    2,7–3,0
    HN 12-13
    Ø80-Ø90
    80–90
    3,1–3,5
    HN 14

    92
    3,6
    HN 15
    Ø95-Ø100
    95–100
    3,7–3,9
    HN 16

    105
    4,1
  • Tabella di selezione
  • Ricambi

Documenti correlati

SKF logo