Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Chiavi a gancio per alloggiamenti SNL

Montaggio e smontaggio facile e veloce dei cuscinetti in alloggiamenti SNL

Le chiavi a gancio serie HN ../SNL sono state messe a punto specificamente per semplificare e velocizzare il montaggio e lo smontaggio dei cuscinetti con foro conico su bussola di trazione nei supporti serie SNL e FSNL di SKF. Sono adatte anche per serrare e allentare una vasta gamma di ghiere su alloggiamenti e alberi. Le serie HN ../SNL prevedono 21 misure per ghiere con diametro esterno da 38 a 145 mm (da 1,5 a 5,7 pollici). Le serie HN/SNL sono idonee per l'impiego anche con i supporti serie SE di SKF di ultima generazione. Per assicurarne la durata nel tempo, le chiavi sono fabbricate in acciaio al cromo vanadio di alta qualità.
  • Grazie al loro design speciale ed esclusivo, le serie HN /SNL possono essere usate in supporti SKF serie SNL, FSNL, SNH ed SE.
  • Adatte per serrare ed allentare ghiere di bloccaggio KM, KML, N, AN, KMK, KMFE e KMT, ne facilitano l'uso in una vasta gamma di applicazioni con alloggiamenti e alberi.
  • L'ampia area di contatto della chiave intorno alla ghiera garantisce una presa eccellente.
  • L'accoppiamento perfetto riduce il rischio di danneggiamento di albero, ghiera e alloggiamento.
  • L'appellativo è stampato a laser sul manico e permette di identificare e selezionare facilmente lo strumento giusto.
  • Su richiesta sono disponibili altre cinque misure più grandi, per ghiere con diametro esterno da 155 a 210 mm (da 6,1 a 8,3 pollici).
  • Facili da riporre, grazie al foro nel manico che permette di appenderle.
Dati tecnici e compatibilità dell'alloggiamento
Appellativo
Diametro esterno
ghiera di bloccaggio

Per
alloggiamenti SKF

 
mm
pollici
SNL / FSNL / SNH / SE
HN 5/SNL
38
1,50
505, 506–605
HN 6/SNL
45
1,77
506–605, 507–606
HN 7/SNL
52
2,05
507-606, 508-607
HN 8/SNL
58
2,28
508-607, 510-608
HN 9/SNL
65
2,56
509, 511-609
HN 10/SNL
70
2,76
510-608, 512-610
HN 11/SNL
75
2,95
511-609, 513-611
HN 12/SNL
80
3,15
512-610, 515-612
HN 13/SNL
85
3,35
513-611, 516-613
HN 15/SNL
98
3,86
515-612, 518-615
HN 16/SNL
105
4,13
516-613, 519-616
HN 17/SNL
110
4,33
517, 520-617
HN 18/SNL
120
4,72
518–615
HN 19/SNL
125
4,92
519-616, 522-619
HN 20/SNL
130
5,12
520-617, 524-620
HN 22/SNL
145
5,71
522–619
HN 24/SNL
155
6,10
524–620
HN 26/SNL
165
6,50
526
HN 28/SNL
180
7,09
528
HN 30/SNL
195
7,68
530
HN 32/SNL
210
8,27
532
Compatibilità con le ghiere di bloccaggio
Appellativo
Per le seguenti
serie di ghiere SKF


KM
KML
N*
AN*
HN 5/SNL
5

5

HN 6/SNL
6

6

HN 7/SNL
7

7

HN 8/SNL
8

8

HN 9/SNL
9

9

HN 10/SNL
10

10

HN 11/SNL
11

11

HN 12/SNL
12

12

HN 13/SNL
13

13

HN 15/SNL
15


15
HN 16/SNL
16


16
HN 17/SNL
17


17
HN 18/SNL
18


18
HN 19/SNL
19


19
HN 20/SNL
20

22
20+21
HN 22/SNL
22
24
24
22
HN 24/SNL
24
26
26
24
HN 26/SNL
26
28
28
26
HN 28/SNL
28
30
30

HN 30/SNL
30
32
34
30
HN 32/SNL
32

36

* Non consigliata in combinazione con i supporti SNL/SNH
Compatibilità con le ghiere di bloccaggio (cont.)
Appellativo
Per le seguenti
serie di ghiere SKF


KMK*
KMFE
KMFE L
KMT*
HN 5/SNL
5
5

4
5
HN 6/SNL
6
6

6
HN 7/SNL
7
7

7
HN 8/SNL
8
8


HN 9/SNL
9
9

8
HN 10/SNL
10
10

9
HN 11/SNL
11
11

10
HN 12/SNL
12
12


HN 13/SNL
13
13

11
12,
HN 15/SNL
15
15

13
14
HN 16/SNL
16
16

15
HN 17/SNL
17
17

16
HN 18/SNL
18
18

17
HN 19/SNL
19
19

18
HN 20/SNL
20
20

19
20
HN 22/SNL

22

22
HN 24/SNL

24
25

24
HN 26/SNL

26
26
26
28
HN 28/SNL

28
28
30
HN 30/SNL

-

32
34
HN 32/SNL

30

36
* Non consigliata in combinazione con i supporti SNL/SNH
SKF logo