Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Chiavi a gancio

Il raggio corretto della chiave riduce il rischio di danneggiare la ghiera

La serie HN include 15 chiavi a gancio di dimensioni diverse, conformi alla norma DIN 1810. Le chiavi a gancio sono state studiate per le ghiere SKF KM ed altre ghiere KM conformi alla norma DIN 981. Inoltre, sono adatte per ghiere N, AN, KMK, KMFE e KMT, nonché per ghiere fabbricate secondo la norma DIN 1804.
  • Riducono al minimo il rischio di danneggiamento di albero e ghiera
  • Il manico in plastica resiste a olio, grasso e sporcizia ed offre un'ottima presa
  • Il manico in plastica riduce al minimo il contato diretto del metallo sulla pelle, riducendo il rischio di corrosione nell'area circostante
  • Il foro nel manico delle chiavi consente di riporle agevolmente
  • La denominazione delle chiavi è incisa al laser per facilitarne l'identificazione e la scelta
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    Design della chiave
    DIN 1810
    Diametro esterno
    ghiera di bloccaggio
     
    mm
    mm
    pollici
    HN 0
     
    16–20
    0,6–0,8
    HN 1
    Ø20-Ø22
    20–22
    0,8–0,9
    HN 2-3
    Ø25-Ø28
    25–28
    1,0–1,1
    HN 4
    Ø30-Ø32
    30–32
    1,2–1,3
    HN 5-6
     
    38–45
    1,5–1,8
    HN 7
    Ø52-Ø55
    52–55
    2,0–2,2
    HN 8-9
     
    58–65
    2,3–2,6
    HN 10-11
    Ø68-Ø75
    68–75
    2,7–3,0
    HN 12-13
    Ø80-Ø90
    80–90
    3,1–3,5
    HN 14
     
    92
    3,6
    HN 15
    Ø95-Ø100
    95–100
    3,7–3,9
    HN 16
     
    105
    4,1
    HN 17
    Ø110-Ø115
    110–115
    4,3–4,5
    HN 18-20
    Ø120-Ø130
    120–130
    4,7–5,1
    HN 21-22
    Ø135-Ø145
    135–145
    5,3–5,7
  • Tabella di selezione
SKF logo