Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Chiavi per ghiere di bloccaggio

Per ottenere il giusto gioco radiale

Chiave per ghiere di bloccaggio di cuscinetti TMHN 7
Il set di chiavi per ghiere di bloccaggio TMHN 7 è stato messo a punto specificamente per il montaggio dei cuscinetti orientabili a sfere, nonché per piccoli cuscinetti orientabili a rulli e CARB® su sedi coniche. L'utilizzo di una chiave TMHN 7 riduce al minimo il rischio di serraggio eccessivo della ghiera di bloccaggio, che può causare l'azzeramento del gioco radiale del cuscinetto, danneggiandolo.
  • 7 chiavi di misure diverse per ghiere dalla misura 5 alla 11
  • Ogni chiave è dotata di un rapportatore e reca chiaramente indicato l'angolo di serraggio corretto per il montaggio dei cuscinetti orientabili a sfere SKF
  • 4 punti di presa su ogni chiave assicurano una presa migliore e più salda sulla ghiera
  • Ridotto rischio di danneggiamento del cuscinetto per eccessivo serraggio
  • Idonee per l'impiego con le ghiere della serie KM sia su alberi sia su supporti SNL.
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    TMHN 7
    Dimensioni della cassetta
    (l x p x a)
    345 x 255 x 85 mm
    (13,6 x 10,0 x 3,3 pollici)
    Peso
    2,2 kg
  • Tabella di selezione

Documenti correlati

SKF logo