Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tenute per cuscinetti distacco frizione

Grazie alla geometria della pista a contatto variabile brevettata, i cuscinetti distacco frizione della SKF sono i primi cuscinetti veramente compatibili con le frizioni. Questo design esclusivo consente le massime velocità in presenza dei carichi più pesanti, è resistente all'usura per una maggiore durata di esercizio e permette di ridurre al minimo rumorosità e vibrazioni.

Inoltre, le proprietà di orientabilità consentono a questi cuscinetti di controllare le condizioni della frizione associate al disallineamento dei componenti della trasmissione.

I cuscinetti distacco frizione della SKF sono anche dotati di un sistema di tenuta esclusivo, che impedisce l'ingresso degli agenti contaminanti e la fuoriuscita del grasso.

Caratteristiche
  • Molteplici soluzioni di installazione tra i due anelli cuscinetto, assemblaggio mediate rullatura sull'anello esterno
  • Materiale elastomerico specificamente concepito in base ai requisiti per velocità e temperatura dell'applicazione
  • Soluzioni a labbro singolo e doppio

Vantaggi
  • Eccellente ritenzione del grasso per una maggiore durata del cuscinetto
  • Coppia di attrito ridotta
  • Eccellente resistenza all'usura
SKF logo