Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tenute per unità per mozzi per veicoli heavy-duty

In qualità di leader nel mercato cuscinetti, la SKF è veramente capace di comprendere i requisiti per le unità di tenuta destinate ai cuscinetti ruota per veicoli heavy-duty e trasformarli in soluzioni all'avanguardia.

Per le tenute della SKF vengono sviluppati materiali e design del labbro di ultima generazione, in grado di garantire basso attrito ed eccellente funzione di esclusione degli agenti contaminanti, che si traducono nel prolungamento della durata di esercizio.

Inoltre, è possibile includere una ruota fonica integrata nel sistema di tenuta per trasmettere il segnale all'ABS.

Caratteristiche
  • Disponibili per autocarri, autobus e rimorchi e anche fuoristrada.
  • Labbri di esclusione assiali e radiali supplementari indipendenti
  • Labbro di esclusione degli agenti contaminanti assiale caricato a molla e brevettato
  • Configurazione tipica del labbro “R-Safe”
  • Anello centrifugatore in acciaio inox come controfaccia di tenuta
  • Materiali elastomerici ottimizzati per l'attrito

Vantaggi
  • Attrito ridotto per minori perdite di potenza e maggiore efficienza del carburante
  • Durata particolarmente lunga per aumentare il tempo di utilizzo e ridurre i costi di esercizio
SKF logo