Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tenute per perni di sterzo

Il vantaggio principale delle tenute per perni di sterzo della SKF è l'eliminazione della lubrificazione frequente del perno dell'assale di sterzo.

Un ulteriore vantaggio è il possibile impiego di sensori per i moderni sistemi di sterzo che non devono restare nel grasso solitamente applicato.

La soluzione è una combinazione tra una tenuta per perno di sterzo speciale e snodo sferico obliquo.

Caratteristiche

  • Molteplici design del labbro: doppio labbro, tenuta a cassetta con labbro caricato a molla
  • Bussola con cuscinetto in gomma e distanziale per il montaggio
  • Labbro specificamente formulato con superficie rivestita in PTFE
  • Speciali caratteristiche di assemblaggio per i diversi requisiti dei clienti e di manutenzione

Vantaggi
  • Eccellente ritenzione del grasso per una maggiore durata del cuscinetto
  • Procedure semplici per montaggio e smontaggio in manutenzione
  • Eccellente esclusione della contaminazione
SKF logo