Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tenute per giunti cardanici

I giunti cardanici sono flessibili e, pertanto, permettono all'albero di trasmissione di trasferire la coppia dal riduttore ad una determinata angolazione.

Le tenute per giunti cardanici della SKF offrono numerosi vantaggi di design e consentono di ridurre i costi di manutenzione. Per i kit, che comprendono cuscinetto a manutenzione zero e anelli di ancoraggio compatibili, la SKF produce sia le coppe cuscinetto che le crociere, per garantire le tolleranze di accoppiamento tra i rullini e il diametro interno della coppa. Le coppe della SKF presentano superfici interne ed esterne rettificate

Caratteristiche
  • Soluzione a due tenute per il funzionamento esente da manutenzione negli autocarri
  • Design a labbro multiplo per gli autoveicoli
  • Inserto metallico con rivestimento in gomma per la protezione contro la corrosione

Vantaggi
  • Eccellente ritenzione del grasso per una maggiore durata del cuscinetto
  • Caratteristiche per semplificare l'assemblaggio
  • Eccellente protezione contro la contaminazione
SKF logo