Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tenute per cuscinetti per pompe dell'acqua

Queste tenute sono state specificamente concepite per le applicazioni delle pompe dell'acqua.

La pompa dell'acqua è il cuore dei sistemi di raffreddamento del settore automobilistico, di norma una pompa centrifuga azionata a cinghia. La pompa fa circolare il refrigerante attraverso il sistema con il motore in funzionamento. Se la cinghia di trasmissione si guasta, la pompa non funziona. Questa è una delle ragioni per le quali è importante verificare sempre lo stato della cinghia durante la manutenzione.

La pompa dell'acqua usa la forza centrifuga per trasferire il refrigerante all'esterno mentre ruota, attingendo costantemente refrigerante dall'area centrale. L'apertura di ammissione della pompa è posizionata vicino al centro, in modo che il refrigerante proveniente dal radiatore urti contro le palette della pompa, che, a loro volta, lo forzano verso l'esterno della pompa stessa, affinché entri nel motore. Il fluido di raffreddamento in uscita dalla pompa scorre inizialmente attraverso il blocco motore e la testata, quindi attraversa il radiatore e infine ritorna alla pompa.

Caratteristiche
  • Molteplici design del labbro: doppio labbro, labbro R-Safe o labbro assiale caricato a molla
  • Elastomero e leganti specificamente formulati
  • Labbri R-Safe e di esclusione assiali caricati a molla

Vantaggi
  • Eccellente ritenzione del grasso per una maggiore durata del cuscinetto
  • Elevato grado di aderenza e resistenza agli etilenglicoli
  • Eccellente protezione contro la contaminazione
SKF logo