Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tenute per forcelle per motocicli e biciclette

La sensazione di guida e la durata sono due fattori decisivi per la progettazione delle tenute per forcelle per motocicli e biciclette. Per le applicazioni fuoristrada in particolare, come le gare di enduro o di motocross, i requisiti per le tenute sono molto impegnativi.

La SKF ha sviluppato una gamma di tenute tenendo in considerazione proprio queste problematiche. Sono disponibili soluzioni sia per applicazioni su strada che fuoristrada. Per i motocicli, le tenute vengono fornite in confezioni da due con tenuta olio e raschiatore parapolvere separati e reciprocamente adattati per garantire basso attrito e, di conseguenza, guida ottimale e lunga durata di esercizio. Per le biciclette le due tenute possono essere combinate in un'unica unità.


Caratteristiche
  • Una tenuta per olio e un raschiatore per ridurre al minimo l'ingresso di agenti contaminanti nella tenuta per olio
  • Elastomero NBR specificamente sviluppato con caratteristiche per la riduzione dell'attrito
  • Raschiatore con design opzionale a doppio labbro per ambienti fortemente contaminati
  • Nuova geometria del labbro della tenuta per olio specifica per le tenute per forcelle

Vantaggi
  • Prolungamento della durata e miglioramento delle prestazioni
  • Migliore protezione contro acqua e agenti contaminanti
  • Attrito ridotto e costante per l'intera durata della tenuta
  • Comfort di guida ottimizzato
  • Compatibilità con un'ampia gamma di oli OE e del mercato ricambi
  • Riduzione dell'usura e dell'aspirazione di aria

SKF logo