Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Tenute SKF Mudblock della serie MUD11

Per applicazioni con lubrificazione a olio

Tenuta SKF Mudblock, serie MUD11

Le tenute SKF Mudblock delle serie MUD11 sono una nuova generazione di tenute a cassetta, specificamente concepite per applicazioni heavy-duty in condizioni ambientali e di esercizio gravose.

Le tenute SKF Mudblock della serie MUD11 sono state sviluppate per le applicazioni lubrificate a olio e hanno le seguenti caratteristiche:

  • diametro esterno metà in metallo e metà in gomma - migliora la tenuta statica, la dissipazione del calore e la ritenzione nell'alloggiamento
  • design unificato, multi-labbro
  • labbri ausiliari assiali e radiali per l'esclusione degli agenti contaminanti
  • bussole antiusura integrate in acciaio inossidabile, per garantire un'affidabile soluzione unificata, in grado di semplificare il montaggio ed evitare il danneggiamento dei labbri durante il trasporto, la movimentazione e l'installazione
  • materiali elastomerici ad alte prestazioni
  • leader di mercato in termini di ritenzione olio
  • offrono efficiente protezione dagli agenti contaminanti solidi e liquidi, riducendo nel contempo l'attrito e allungando la vita utile della tenuta

Documenti correlati

SKF logo