Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Tenute SKF Mudblock della serie MUD7

Per applicazioni con lubrificazione a grasso

Le tenute SKF Mudblock della serie MUD7 sono tenute a cassetta specificamente messe a punto per applicazioni heavy-duty lubrificate a grasso impiegate in condizioni ambientali e di esercizio gravose.
Le tenute SKF Mudblock della serie MUD7 (fig 1) sono state sviluppate per le applicazioni lubrificate a grasso e hanno le seguenti caratteristiche:
  • diametro esterno metà in metallo e metà in gomma per un'efficiente ritenzione nel foro, nonché migliori prestazioni di tenuta
  • diametro interno rivestito in gomma per garantire eccellenti prestazioni di tenuta e semplificare il montaggio
  • manicotto antiusura integrato
  • design del labbro brevettato della SKF per prolungare la durata di esercizio
  • elemento respingente per mantenere la posizione relativa tra tenuta e manicotto, che funge anche da barriera contro gli agenti contaminanti
  • labbri radiali ausiliari per l'esclusione degli agenti contaminanti
Il design del labbro brevettato della SKF presenta una geometria speciale, che combina un labbro radiale caricato a molla e un labbro assiale. Tale design consente alla pressione in eccesso all'interno alla camera del cuscinetto di attraversare il labbro. In questo modo, il cuscinetto opera a temperature più basse e la sua durata di esercizio ne risulta prolungata.
SKF logo