Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Serie X-ECOPUR

I poliuretani X-ECOPUR sono gradi più duri di ECOPUR.

Rispetto ai materiali standard, i gradi più duri presentano quasi la stessa resistenza alla trazione e dilatazione termica alla rottura su un modulo 100% di deformazione di gran lunga maggiore, oltre che una più elevata resistenza agli strappi. Il gruppo di trazione, ad esempio, è allo stesso livello dei materiali standard. Le versioni X-ECOPUR hanno una resistenza all'estrusione maggiore che i poliuretani standard e pertanto con le stesse geometrie permettono una pressione maggiore. I gradi X-ECOPUR hanno un'aumentata resistenza all'usura, grande durata e una tendenza allo stick-slip decisamente inferiore rispetto ai poliuretani standard.

X-ECOPUR

Grazie alla sua composizione, X-ECOPUR (TPU) vanta eccellenti proprietà di attrito e usura e un'elevata resistenza alla pressione. Il materiale perciò è perfettamente idoneo ad essere impiegato come tenuta in materiale composito, per raschiatori utilizzati in applicazioni con condizioni di esercizio gravose, oltre che per parti in plastica ingegnerizzate che necessitano di elevata elasticità e resilienza superiore.
Grazie all'eccezionale resistenza all'estrusione, le tenute fabbricate in questo materiale sopportano un livello di pressione e hanno un gioco maggiori rispetto a quelle prodotte in poliuretani standard e composti PTFE.

X-ECOPUR H

Rispetto al grado standard H-ECOPUR, X-ECOPUR H (TPU) ha una durezza decisamente maggiore. La composizione del materiale, basato su speciali materie grezze, offre eccellenti proprietà di attrito e usura e resistenza alla pressione. Questo materiale garantisce un'eccellente resistenza chimica e all'idrolisi per applicazioni in olio minerale, fluidi idraulici biodegradabili (HETG e HEES ecc.) e fluidi a base d'acqua (HFA e HFB).

X-ECOPUR S

Rispetto al materiale standard S-ECOPUR, X-ECOPUR S (TPU) è più duro e le proprietà di scorrimento di conseguenza sono migliori. Poiché la resistenza all'estrusione di X-ECOPUR S è migliore rispetto al materiale standard, le tenute fabbricate con questo materiale possono essere sottoposte a una pressione maggiore, a condizione che si utilizzino gli stessi profili. 
X-ECOPUR S è particolarmente adatto a condizioni di esercizio con lubrificazione scarsa. In funzione delle condizioni di servizio generali, il materiale può inoltre operare a secco.

Schede tecniche

SKF logo