Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Strumenti per il montaggio dei cuscinetti

I metodi e gli strumenti di misurazione tradizionali non sono sempre idonei per la valutazione di determinate caratteristiche, come le sedi coniche o i fori per una serie di rulli, o ancora il diametro esterno dei cuscinetti a rulli cilindrici. La SKF ha la soluzione.

La gamma completa di calibri della SKF è stata specificamente concepita per soddisfare i requisiti di misurazione richiesti per i cuscinetti a rulli cilindrici con foro conico. Naturalmente, tali strumenti possono essere utilizzati anche per altre applicazioni.

I calibri ad anello della serie GRA 30 e quelli per conicità della serie DMB possono essere utilizzati per controllare le sedi coniche più comuni. Le misurazioni vengono realizzate in maniera rapida e precisa. Mentre i calibri ad anello possono essere utilizzati solo per controllare sedi coniche per una determinata serie dimensionale di cuscinetti, quelli della serie DMB possono essere impiegati per una gamma di diametri, nonché per misurazioni della conicità, a esclusione della 1:12.

Per regolare esattamente il gioco radiale interno o precarico, durante il montaggio di cuscinetti a rulli cilindrici con foro conico, è necessario misurare accuratamente il foro della serie di rulli o il diametro esterno. Gli strumenti delle serie GB 30 e GB 49 della SKF permettono la misurazione semplice e accurata di tali punti.

Per maggiori informazioni, consultate il catalogo tecnico interattivo della SKF, sezione dedicata ai cuscinetti di alta precisione.

SKF logo