Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

BeQuiet+

BeQuiet+
Come evidenziato dalla filosofia della SKF, utilizzare lubrificanti non contaminati per i cuscinetti volventi è fondamentale per garantire agli stessi una lunga durata operativa.

Nel caso della lubrificazione a grasso, però, molti fattori possono influenzare il grado di pulizia durante il funzionamento. Per la lubrificazione iniziale e per la rilubrificazione è necessario utilizzare sempre grassi che non presentano tracce di contaminazione.

Anche nelle applicazioni in cui la durata a fatica del cuscinetto non è un parametro critico, (ad esempio in presenza di carichi molto leggeri), garantire l'impiego di grassi non contaminati può essere di estrema importanza, poiché gli stessi contribuiscono, considerevolmente, ad abbassare il livello di rumorosità, che è un requisito importante per molte applicazioni nei motori elettrici.

SKF logo