Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Banchi di prova per grassi

La SKF vanta non solo un ricco passato in ambito di ricerca e sviluppo in tecnologia dei cuscinetti, ma anche profonde radici in campo di tecnologia della lubrificazione. Grazie allo sviluppo di una serie di banchi di prova per i grassi, continuiamo ad approfondire le nostre conoscenze in ambito di teoria della lubrificazione e trasmetterle ai nostri clienti.

SKF offre i seguenti banchi di prova per grassi:
  • SKF Grease Test Rig BeQuiet+, per valutale le proprietà di smorzamento della rumorosità dei grassi nei cuscinetti volventi.
  • SKF Grease Test Rig RST-T200-P4, per valutare la stabilità di scorrimento dei grassi lubrificanti.
  • SKF Grease Test Rig R0F+, per valutare le prestazioni dei grassi a temperature e velocità elevate.
  • SKF Lubrication Test Unit MEL-7000, per misurare la capacitanza elettrica tra anelli interno ed esterno dei cuscinetti. Fornisce un'indicazione delle condizioni del lubrificante nei cuscinetti.
  • SKF Grease Test Rig RHF 1, per valutare le prestazioni dei grassi a temperature elevate e alle massime velocità.
  • SKF Grease Test Rig EMCOR, per valutare le proprietà antiruggine dei grassi.
  • L'SKF Grease Test Rig EMCOR è conforme alle DIN 51802, ISO 11007 e IP 220 per il metodo standard che utilizza acqua distillata.
  • SKF Grease Test Rig V2F, per valutare la stabilità meccanica dei grassi, necessaria a garantire la resistenza alle perdite in presenza di vibrazioni. L'SKF V2F è conforme alla SS 3653: Settore ferrotranviario - cuscinetti volventi per boccole - controllo della stabilità meccanica dei grassi lubrificanti.
SKF logo