Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

RHF 1

RHF 1
Sempre più applicazioni industriali richiedono l'impiego di grassi con proprietà di resistenza a temperature e velocità più elevate. Questa rappresenta una grande sfida per i produttori di grassi high-tech per cuscinetti. Per raggiungere l'obiettivo sono necessarie intensive attività di prova in laboratorio e sul campo.

Grazie al nuovo banco di prova per grassi per velocità elevate RHF1, la SKF vi offre la possibilità di testate le prestazioni di lubrificazione dei grassi a velocità e temperature elevate, o con una combinazione di entrambe. Utilizzando l'RHF 1 è possibile realizzare serie di test fino a una velocità pari a 75.000 giri/min. e con valori caratteristici di velocità (n*dm), fino a 3,6 milioni.

SKF logo