Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

MEA 14B

I dispositivi della serie VK si utilizzano per determinare il livello di vibrazioni e l'ondulazione nei cuscinetti e componenti al termine della produzione.

Con i VK, un rilevatore viene posto a contatto con il cuscinetto, o componente, e l'elettronica esegue la misurazione del livello di vibrazioni. Il MEA 14B è idoneo per la calibratura di qualsiasi dispositivo VK digitale. Con questo strumento si possono eseguire tre tipi di calibratura:
  • calibratura rilevatore
  • calibratura strumento
  • calibratura rilevatore ed elettronica (alternativamente è possibile anche la calibratura filtro).
L'unità di calibratura MEA 14B per dispositivi VK è stata progettata per soddisfare i requisiti più impegnativi imposti dalle moderna attrezzature, compresi elevato livello di precisione, facilità d'impiego e tutte le caratteristiche necessarie.

MEA 14B

SKF logo