Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

CMME 7000 A/B

CMME 7000

Lo sviluppo del CMME 7000 rappresenta un ulteriore passo avanti in ambito di analisi delle vibrazioni. Il CMME 7000 è l'ultima generazione in fatto di elettronica per l'analisi delle vibrazioni e può essere utilizzato per misurazioni delle vibrazioni in-line e off-line.

Attualmente, il CMME 7000 è un PC industriale senza ventola combinato con alcuni specifici componenti hardware. Se è collegato il sensore di vibrazioni comune MEA 200, un Data Acquisition Board - Pannello di Acquisizione Dati - (scheda A/D) di alta precisione viene utilizzato per acquisire i segnali di vibrazione. Questo pannello gestisce anche l'uscita degli altoparlanti.

Nelle applicazioni in cui è integrato l'SKF Laser Vibrometer MSL-7000, è installata una semplice interfaccia digitale.

CMME 7000

SKF logo