Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

VIB2: Corso avanzato sull’analisi vibrazionale.

Descrizione del corso

Si tratta di un corso di secondo livello sull’analisi vibrazionale dove si danno per assodati i concetti trattati nel corso base. Qui vengono affrontate, dal punto di vista dell’analisi spettrale, le problematiche riscontrabili su macchine complesse come i riduttori o su macchine funzionanti a basse velocità.


A chi è indirizzato

Utilizzatori di strumenti per il rilievo vibrazionale, operatori e responsabili di manutenzione, esperti di analisi vibrazionale.


Durata

2 giorni


Obiettivi

  • Comprendere gli aspetti teorici che stanno alla base dell’acquisizione dei dati vibrazionali e conoscerne gli strumenti (strumentazione fissa, portatile, tipologia di sensori, ecc.).
  • Essere capaci di eseguire un’analisi spettrale approfondita.



Programma

Basi teoriche delle vibrazioni
• Vettori, modulazione
• Battimenti, misure di fase
• Misura della sensibilità di un accelerometro

Analisi digitale dei segnali

• Analizzatori di spettro digitali
• La trasformata di Fourier e concetto di FFT
• Diagramma a blocchi di un analizzatore FFT
• Campionamento e quantizzazione dei segnali
• Frequenza di Nyquist
• Fenomeno di aliasing e filtro anti–aliasing
• Finestre di ponderazione (windowing)
• Larghezza di banda, risoluzione
• Misure con generatore di segnale
• Sintesi dei parametri della FFT

Analisi dei guasti
• Vibrazioni derivanti da motori a induzione
• Distinzione tra vibrazioni meccaniche ed elettriche
• Vibrazioni statoriche e rotoriche
• Analisi dei riduttori
• Vibrazioni indotte da flussi idrodinamici e aerodinamici
• Risonanza: identificazione e correzione
• Bump Test e misure di fase
• Prove pratiche mediante l'uso del rotor-kit dimostrativo


Condition Monitoring
• Strumentazine portatile/On–line
• Architettura database (Oracle, SQL)
• Trasmissione dati via WEB
• Manutenzione e auditing database

Presentazione di casi reali relativi a casi specifici
• Sbilanciamento, disallineamento, allentamenti meccanici
• Usura ingranaggi
• Danneggiamenti cuscinetti

Misure a bassa velocità
• Predisposizione dei punti di misura
• Presentazione casi reali

Analisi delle deformate operative (ods)
• Premessa teorica
• Predisposizione database
• Presentazione di un caso reale (motore elettrico)

SKF logo