Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Vibration Analysis Category 1 (ISO 18436)

Il corso ha lo scopo di formare personale in grado di acquisire correttamente dati vibrazionali con strumentazioni appropriate ed eseguire le analisi più semplici.

A chi è indirizzato
Personale che desidera conseguire la certificazione PCN Vibation Analysis Category 1 per l’abilitazione a svolgere acquisizioni di dati vibrazionali in accordo alle normative ISO.

Obiettivi
  • Utilizzare strumentazioni portatili per eseguire ronde preimpostate
  • Acquisire dati vibrazionali su macchine con sensorizzazione fissa
  • Essere in grado di trasferire dati da strumentazione portatile a PC e viceversa
  • Essere in grado di comparare i valori acquisiti con i livelli di allerta impostati
  • Riconoscere gli spettri relativi ad acquisizioni errate
Durata: 32 ore


Programma

Basi teoriche delle vibrazioni
• Fenomeno fisico
• Periodo, Frequenza, Ampiezza
• Parametri; Spostamento, Velocità, Accelerazione
• Unità di misura e conversione
• Dominio del tempo e della frequenza
• Frequenza naturale, Risonanza, Velocità critiche

Acquisizione dati
• Strumentazione, Trasduttori, Sensori di prossimità
• Montaggio dei sensori
• Fmax, tempo di acquisizione
• Trasferimento dati da strumento a PC e viceversa
• Riconoscimento dati errati

Allentamenti meccanici
• Usura dei cuscinetti volventi

Processamento del segnale
• Applicazione della FFT
• Tipi di media: Lineare, Sincrona, Esponenziale
• Range dinamico

Condition Monitoring
• Predisposizione database su PC, impostazione allarmi
• Tecnologie alternative: analisi lubrificanti, termografia
• Analisi danneggiamenti
• Analisi dello spettro, armoniche e bande laterali
• Sbilanciamento, disallineamento

Conoscenza dei macchinari

Test di fine corso

Riferimenti normativi (ISO)

Esame finale di certificazione
L’esame per conseguire la certificazione BINDT PCN – Vibration Analysis Category 1 consiste in 60 domande a risposta multipla alle quali bisogna rispondere in un tempo di 120 minuti. Per superare l’esame è necessario rispondere correttamente almeno al 70% delle domande.

SKF logo