Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

MS2: Corso sulle metodologie per misurare l’efficacia di manutenzione.

Descrizione del corso

Il corso offre una panoramica di quelli che sono gli indicatori di performance di un programma manutentivo.

A chi è indirizzato

Responsabili di manutenzione, responsabili di produzione, ingegneri di manutenzione, responsabili di area.


Durata

1 giorno


Obiettivi

  • Valutare le performance all’interno di un programma di manutenzione.


Programma

Introduzione
• Perché è importante “misurare” la bontà del programma manutentivo
• Cosa è possibile misurare
• Grandezze fondamentali e nomenclatura

Variabilità di flusso e di processo nelle linee produttive
• Nozioni e indicatori di base
• L’effetto della variabilità sugli indicatori di produzione

Individuare i KPIs (Key Performance Indicators)
• Indicatori di efficienza
• Indicatori di costo
• Indicatori di affidabilità
• Indicatori di planning e scheduling
• KPIs per la gestione delle risorse
• Interazione tra i diversi parametri
• Un possibile modello di scorecard per la manutenzione

Metodologie di controllo e misurazione
• Metodologie di audit e assessment
• Esempi utilizzati presso clienti
• Esempi ricavati da esperienze in stabilimenti SKF

Analisi di benchmark
• Metodologie
• Esempi
SKF logo