Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

ALBIL: Tecniche di allineamento e bilanciamento.

Descrizione del corso

L’allineamento dei sistemi di trasmissione e il bilanciamento delle macchine rotanti sono pratiche manutentive comuni dell’industria moderna. Nel corso è spiegato perché è importante realizzare un corretto allineamento e avere macchine rotanti perfettamente bilanciate e vengono illustrate, sia da un punto di vista teorico che pratico, le principali tecniche di allineamento e il bilanciamento degli organi rotanti.


A chi è indirizzato

Operatori e responsabili di manutenzione.


Durata:

1,5 giorni


Obiettivi

  • Capire l’importanza di realizzare un corretto allineamento e bilanciamento delle macchine rotanti.
  • Essere in grado di eseguire l’allineamento di giunti e pulegge.
  • Essere in grado di bilanciare una macchina rotante.

Programma

Introduzione ai concetti dell’allineamento
• SKF e l’allineamento: varie tipologie di allineamento nei diversi settori industriali
• Introduzione ai concetti di allineamento albero/albero (motore/pompa, motore/ventilatore, motore/riduttore, ecc)

Affidabilità, ambiente e allineamento
• Problematiche comuni legate a un allineamento non corretto
• L’allineamento e i consumi energetici
• Influenza della temperatura sull’allineamento (con esempio pratico)
• Influenza delle vibrazioni sull’allineamento

Tecniche di allineamento
• Tipologie di giunto: vantaggi e svantaggi
• Segni convenzionali
• Tecniche di allineamento (visivo, comparatori, laser): prove pratiche di calcolo
• Confronto tra le varie tecniche di allineamento
• Prova pratica di allineamento su banco dimostrativo

Il bilanciamento delle macchine rotanti
• Definizione di squilibrio di un corpo rotante
• Principali cause di squilibrio
• Squilibrio statico, di coppia, dinamico
• Definizione di fase e relativa misura

Tecniche di bilanciamento
• Metodi di equilibratura sul campo a uno e due piani
• Prova pratica di bilanciamento su banco dimostrativo



SKF logo