Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

BEBA: Bearing Basics. Corso base sui cuscinetti volventi.

Descrizione del corso

Il corso fornisce una conoscenza di base delle principali tipologie di cuscinetti volventi e delle loro caratteristiche di funzionamento. Durante la lezione, i partecipanti hanno la possibilità di maneggiare tutte le tipologie di cuscinetti e le loro applicazioni. La parte finale verterà sull’illustrazione di numerosi esempi pratici relativi alla corretta disposizione dei cuscinetti.


A chi è indirizzato

Il corso è studiato per tecnici e manutentori che desiderano avere una formazione generale relativa al mondo dei cuscinetti volventi.


Durata:

1,5 giorni


Obiettivi

  • Riconoscere le principali tipologie di cuscinetti volventi.
  • Conoscere le principali caratteristiche (capacità di carico, velocità, disallineamenti, ecc) di ciascuna tipologia di cuscinetto e saperle legare alla corretta applicazione.
  • Saper classificare un cuscinetto secondo la normativa ISO 15:2011 (nomenclatura e appellativi).
  • Avere delle nozioni su classi di precisione e tolleranze di montaggio dei cuscinetti.


Programma

Nozioni generali sui cuscinetti
• Introduzione
• Tipologie di cuscinetti e loro caratteristiche
• Capacità di carico
• Aree di contatto e relative tracce
• Disallineamenti

Classificazione ISO 15:2011 – Gabbie – Schermi
• Classificazione ISO dei cuscinetti volventi
• Prefissi e suffissi
• Esempi sulla nomenclatura dei cuscinetti
• Tipologie di gabbie e loro caratteristiche
• Schermi dei cuscinetti

Classi di precisione
• La precisione nei cuscinetti
• Precisione alla rotazione
• Precisione dimensionale

Corretto funzionamento in esercizio
• Gioco interno e angolo di carico
• Velocità e temperature
• Lato di vincolo e lato bloccato
• Montaggio in contrapposizione e in tandem

Tolleranze
• Carico rotante rispetto IR–OR
• Tolleranze dimensionali dei cuscinetti
• Tolleranze dimensionali per alberi ed alloggiamenti
• Tolleranze di forma e classi di precisione
• Rugosità

Applicazioni
• Influenza del carico sul design
• Registrazioni dei cuscinetti a contatto obliquo
• Esempi relativi ad alcune applicazioni
SKF logo