Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

LUB: Corso sulla gestione della lubrificazione.

Descrizione del corso

Il corso si compone di due parti principali: la prima è una introduzione ai concetti base della lubrificazione e alla scelta del corretto lubrificante, la seconda è dedicata alla gestione della manutenzione. La parte conclusiva del corso consiste in un'esercitazione pratica in cui, partendo dal layout di uno stabilimento preso come esempio, verranno implementati tutti i concetti di lubrification management trattati precedentemente.


A chi è indirizzato

Personale tecnico, operatori di manutenzione e, in generale, tutti coloro che vogliano trarre la massima utilità dall’impiego dei lubrificanti.


Durata:

1,5 giorni


Obiettivi

  • Comprendere le funzioni e le caratteristiche principali dei lubrificanti.
  • Saper scegliere il lubrificante adatto all’applicazione e stimarne la durata.
  • Saper impostare e gestire in modo critico una ronda di lubrificazione.
  • Essere in grado di manipolare e gestire correttamente lo stoccaggio dei lubrificanti.

Programma

Introduzione alla lubrificazione
• Funzioni del lubrificante
• Definizione delle tipologie di lubrificante
• Parametri di selezione di oli e grassi (viscosità, consistenza, densità)
• Criteri di test per lubrificanti
• Strumenti per la scelta e calcolo della durata del lubrificante (SKF Dialset, SKF Lubselect)

Lubrication management
• Durata del lubrificante e calcolo degli intervalli di lubrificazione
• Pianifi cazione e gestione di una ronda di lubrificazione
• Creazione e gestione di un piano di analisi lubrificanti: criteri e principali parametri d’interesse
• Tipologie di sistemi di lubrificazione: principali caratteristiche e basi per una corretta scelta
• Best practises: gestione, manipolazione e stoccaggio lubrificanti, gestione e manutenzione sistemi di lubrificazione
• L’integrazione del lubrication management con il programma di manutenzione
• KPI: gli indicatori di performance nella gestione della lubrificazione
• Creazione di una matrice di criticità delle macchine riferita alla lubrificazione
• Esercitazione: implementazione di un caso pratico di un piano di lubrificazione in uno stabilimento



SKF logo