Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SuPB: Corso sulla conoscenza e montaggio dei cuscinetti super-precision

Descrizione del corso

Il corso fornisce una conoscenza di base sui cuscinetti super-precision, sulle loro caratteristiche di funzionamento e sulle metodologie di lubrificazione. La seconda parte del corso è dedicata alle tecniche di montaggio e smontaggio dei cuscinetti super precision secondo le prescrizioni SKF e alle attrezzature idonee da utilizzare per garantirne il corretto funzionamento.

A chi è indirizzato

Operatori di manutenzione, responsabili di manutenzione e personale coinvolto nella manutenzione o revisione di macchinari nei quali vengono installati cuscinetti super-precision.

Durata

1 giorno

Obiettivi

  • Conoscere le principali caratteristiche dei cuscinetti super-precision
  • Riconoscere le principali tipologie di cuscinetti super-precision
  • Conoscere e saper applicare le principali tecniche di montaggio dei cuscinetti SuPB
  • Conoscere le attrezzature idonee al montaggio/smontaggio dei cuscinetti SuPB

Programma

Classificazione dei cuscinetti di precisione


Caratteristiche dei cuscinetti di precisione e differenti tipi di impiego


Composizione dei gruppi cuscinetti e utilizzo dei cuscinetti "universali"


Tolleranze e marcature dei cuscinetti


Lubrificazione dei cuscinetti di precisione


Verifiche preliminari su alberi e alloggiamenti
• Tolleranze dimensionali per alberi e alloggiamenti
• Tolleranze di forma


Metodi e strumenti per il corretto montaggio e smontaggio
• Attrezzatura idonea per il montaggio e smontaggio
• Bussole a gradini
• Ghiere di bloccaggio
• Montaggio collo cilindrico
- Montaggio a caldo
• Montaggio collo conico
- Collaudo con calibri ad anello GRA
- Montaggio con calibri della serie GB
- Montaggio a freddo
• Bussole a gradini


SKF logo