Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

BEAP: Bearing Applications. Scelta e dimensionamento dei cuscinetti volventi.

Descrizione del corso

Rispetto ai corsi dedicati ai cuscinetti presenti nell’area manutenzione, questo è di livello tecnico superiore. Il cuscinetto viene trattato non come un’entità a se stante, ma come un elemento inglobato in un sistema più complesso composto da tenute, lubrificante e gabbia, il cui funzionamento dipende dall’applicazione su cui è installato. Dopo una parte introduttiva dedicata alle nozioni generali, sono trattati nel dettaglio la scelta, il dimensionamento e il calcolo della durata dei cuscinetti volventi.

A chi è indirizzato

Tecnici e responsabili di manutenzione, progettisti, capi officina, neo assunti di uffici tecnici che desiderano avere una formazione sui cuscinetti volventi.


Durata

2,5 giorni


Obiettivi

  • Avere una conoscenza di tutte le tipologie di cuscinetti volventi e saper scegliere correttamente un cuscinetto in funzione dei carichi, delle condizioni di funzionamento, dell’applicazione e della durata prevista.
  • Essere in grado di scegliere il corretto lubrificante e conoscere la relazione esistente tra lubrificante e vita del cuscinetto.



Programma

Nozioni generali sui cuscinetti
• Tipologie di cuscinetti e loro caratteristiche
• Schermi e gabbie
• Classificazione ISO dei cuscinetti, appellativi e suffissi
• Tolleranze di forma e classi di precisione

Dimensionamento dei cuscinetti volventi
• Tipologie più idonee al tipo di applicazione
• Condizioni di carico e tipologia di carico (radiale, assiale, combinato)
• La formula della durata ISO, corretta, avanzata SKF
• Carico minimo
• Velocità limite e velocità di riferimento
• Attrito
• Prove pratiche di calcolo

Corretto funzionamento in esercizio e applicazioni
• Gioco interno e angolo di carico
• Velocità e temperature
• Carico rotante rispetto IR-OR
• Tolleranze delle sedi e degli alberi e delle parti adiacenti
• Lato di vincolo e lato bloccato
• Montaggio in contrapposizione e in tandem
• Sistemi di bloccaggio e di protezione (tenute)
• Esempi relativi ad alcune applicazioni

Lubrificazione dei cuscinetti
• Funzioni e tipologie di lubrificanti (grasso, olio): confronto
• Parametri di selezione di oli e grassi
• Influenza della lubrificazione sulla vita del cuscinetto
• Calcolo degli intervalli di rilubrificazione
• Esercitazione pratica sulla scelta del corretto lubrificante
• Cenni su alcuni prodotti particolari (Insocoat, Solid Oil, ecc)

SKF logo