Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Montaggio e smontaggio dei cuscinetti

Il montaggio è una delle procedure critiche per il ciclo di durata dei cuscinetti. Se non vengono montati idoneamente, utilizzando un metodo corretto e strumenti adatti, la loro durata risulterà ridotta. Circa il 16% dei cedimenti prematuri dei cuscinetti sono causati da un accoppiamento inadatto o dall'applicazione di tecniche di montaggio errate.

Al termine della loro durata operativa i cuscinetti devono essere sostituiti. Anche se non devono essere riutilizzati, è estremamente importante smontarli correttamente, per non compromettere la durata operativa dei cuscinetti di ricambio. Se si utilizzano il metodo e gli strumenti di smontaggio più idonei è possibile evitare danni ad altri componenti del macchinario, come l'albero e l'alloggiamento, che spesso vengono riutilizzati. Inoltre, tecniche di smontaggio inidonee possono rivelarsi pericolose per gli operatori.

Cliccate qui per accedere al sito sui Prodotti per la Manutenzione SKF.
SKF logo