Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Revisione profonda dei motori elettrici

Il motore elettrico è di nuovo guasto? Passate dalle Riparazioni Continue all'Affidabilità Costante

I motori elettrici sono tra i più citati nei rapporti sugli incidenti connessi all'affidabilità. Per molte aziende, ciò si traduce in un ciclo continuo di costose riparazioni e fattori legati ai tempi di fermo non pianificati, che si ripercuotono negativamente sulle redditività.

E se si potessero identificare facilmente officine di riparazione, che dispongono dell'esperienza e delle competenze necessarie a diagnosticare e riparare rapidamente, efficientemente ed efficacemente i vostri motori elettrici? Adesso è possibile, grazie al programma SKF Certified Rebuilder.

Per ottenere la prestigiosa qualifica di SKF Certified Rebuilder, le officine che si occupano di motori elettrici devono soddisfare rigorosi requisiti e specifiche. Per voi questi requisiti si traducono in funzionamento più affidabile del motore, per la sua intera durata operativa, con ottimizzazione delle prestazioni e della redditività.

Tre Motivi per Scegliere Solo Officine Certificate SKF

  1. Le competenze giuste. Dato che dal 40% al 70% dei cedimenti nei motori sono legati ai cuscinetti, non sorprende che la qualità degli stessi sia un fattore chiave per garantire l'affidabilità dei motori. Tuttavia, il cuscinetto giusto, da solo, non basta a garantire i risultati desiderati. Il modo in cui i componenti vengono montati, lubrificati, maneggiati, stoccati, allineati e trasportati, così come il metodo di manutenzione, sono fattori altrettanto importanti. Presso le officine certificate SKF, i tecnici vengono preparati, in maniera approfondita, sull'analisi dei motori elettrici, l'installazione dei cuscinetti, i sistemi di lubrificazione e le tecnologie di monitoraggio delle condizioni, in modo da acquisire le competenze necessarie a realizzare attività di diagnosi e riparazione ottimizzate.
  2. Le risorse giuste. Gli SKF Certified Rebuilder hanno accesso a una gamma senza pari di componenti, strumenti e supporto tecnico. Sono aggiornati sulle tecnologie più all'avanguardia e sulle metodologie migliori. Inoltre, sono autorizzati a realizzare analisi delle cause originarie di difetto e attività di ricerca e riparazione dei guasti. In breve, dispongono delle risorse necessarie a realizzare riparazioni efficienti e affidabili.
  3. L'approccio giusto. Acquisire la certificazione della SKF non è un processo "una tantum". Tutti gli SKF Certified Rebuilder vengono anzi sottoposti regolarmente a audit volti a garantire la conformità ai nostri rigorosi standard. Inoltre, devono soddisfare i nostri requisiti in termini di miglioramento continuo e sviluppo delle competenze, perché. solo migliorando possiamo garantire maggiori vantaggi ai clienti, comprese prestazioni ottimizzate e riduzione dei costi di proprietà.

Pronti a sperimentare gli SKF Certified Rebuilder e toccare con mano la differenza? Individuate l'officina di riparazione nella vostra zona o contattateci per maggiori informazioni. (Se siete un'officina di riparazioni o un concessionario interessato a questo programma, vi invitiamo ugualmente a contattarci.)
SKF logo