0%
Faroe
Islands
Space
Program

フェロー諸島の宇宙プログラム

摩擦への挑戦の取り
組み
Faroe Islands
Faroe
Islands
場所北大西洋
人口54 000
羊の数70 000

地球から月のエネルギーを利用する

他の国々が新たな資源を求めて宇宙へ飛び出すなか、この宇宙プログラムは地球を離れることはありません。私たちはすでに、海の潮流の中に無限の月のエネルギーを手にしています。潮の流れに乗って飛ぶ水中凧を使ってエネルギーを生み出すことで、私たちはすでにある資源を最大限に活用しています。

他の国々が新たな資源を求めて宇宙へ飛び出すなか、この宇宙プログラムは地球を離れることはありません。私たちはすでに、海の潮流の中に無限の月のエネルギーを手にしています。潮の流れに乗って飛ぶ水中凧を使ってエネルギーを生み出すことで、私たちはすでにある資源を最大限に活用しています。

"「この宇宙プログラムは、暗い夜空ではなく、深く青い海に目を向けています。月のエネルギーは私たちの身近にあります。それは潮汐エネルギーと呼ばれるもので、私たちは2030年までに再生可能エネルギーを100%にするという目標の一環として、それを活用したいと考えています。」"
Hákun Djurhuus
フェロー電力会社SEV社CEO

LUNA 12

LUNA 12はフェロー諸島の沖合に設置された最新型の潮流凧です。摩擦を最小限に抑えた設計で、月からのエネルギーを最大限に利用するよう最適化されています。

他の再生可能エネルギー源に比べ、潮力エネルギーは予測することが可能です。月の地球に対する引力が規則的に海の潮の満ち引きに影響を与えるからです。

水の密度は最大で空気の830倍あり、エネルギー変換を最大化するための理想的な条件を海は備えています。

9500 kWh

月エネルギーの1日あたりの平均発電量

再生可能エネルギーでフェロー諸島の200世帯の電力を1年間まかなうことが可能

Luna 12を支えるテクノロジー

北大西洋は宇宙から遠く離れていますが、その深さは過酷でない訳ではありません。水面下深く、Minesto社の凧は流れそのものよりも速く飛びます。圧力、速度、Gに耐えるため、SKFとMinesto社はLuna 12の最も重要な部品とソリューションである舵、タービン、発電機を共同開発しました。

地球にある資源を最大限に活用するという共通の使命

地球から月のエネルギーを利用する

潮力エネルギーの新たな可能性を探る

潮力エネルギーの新たな可能性を探る

Global potential

グローバル。潮力エネルギーは海岸線を持つすべての大陸で利用できるため、その世界的なポテンシャルは計り知れません。しかし、このエネルギー源はほとんど未開拓です。地球上のどこでも予測可能で再生可能な潮力エネルギーを利用するために、私たちがどのようにサポートできるかご覧ください。

North America

北米。396,688 kmの海岸線を持つ北米は、潮力エネルギーの広大な可能性を秘めています。顕著な例のひとつがファンディ湾で、満潮と干潮で最大15メートルの潮位差があります。

United Kingdom

英国。英国は干満の差が大きく、特にイングランドとウェールズの間に位置するセヴァーン河口周辺では干満差による海嘯が起こることで有名です。

Indonesia

インドネシア。17,000以上の島々からなるこの国は、顕著な潮汐変動がある地域です。この潮の流れは、広大な島々のネットワーク、海岸線の形状、赤道に近いことなどの影響を受けています。

海洋パワーについてもっと学ぶ