「転がり軸受」正誤表

転がり軸受カタログの記載内容におけるアップデートおよび変更を掲載しています。
英語版「Rolling bearings」に関する正誤表は、skf.com/10kをご参照ください。


カタログ番号 PUB BU/P1 10000/2 JA

軸受の仕様 - セクション E

ページ 151
説明:
ステンレス鋼に関する説明の誤り
誤:
X65Cr14
正:
X65Cr13
オンラインカタログ情報

設計時の留意事項 - セクション F

ページ 212 - 線図 2
説明:
転がり摩擦モーメントは2、0に漸近的に限られていません。

正:
図の差し替え→ オンラインカタログを参照
オンラインカタログ情報

深溝玉軸受 - セクション 1
ページ 318
説明:
軌道輪案内保持器付き軸受の許容回転数の誤り

訂正:
軌道輪案内保持器付きの軸受(接尾記号MAまたはMB)には、油潤滑を推奨します。このタイプの軸受をグリースで潤滑する場合は(→潤滑、239ページ)、速度係数がA ≤ 250 000 mm/minに制限されます。
オンラインカタログ情報


深溝玉軸受 - セクション 1
ページ 392, 404
説明:
 ステンレス鋼深溝玉軸受 W 6305、 W 6305-2RS1、 W 6305-2Zの基本定格荷重の誤り

訂正:
25   62   17   17,8   11,2   0,48   26 000   17 000   228  W 6305
25   62   17   17,8   11,2   0,48   -               7 500   235  W 6305-2RS1
       62   17   17,8   11,2   0,48   26 000   13 000   236  W 6305-2Z


訂正を赤字で表記 → In print:
オンラインカタログ情報


円筒ころ軸受 - セクション 5
ページ 596
説明:
循環給油式のアプリケーションでの、動アキシアル荷重負荷容量に適用する式の誤り
訂正 赤字で表記:

オンラインカタログ情報

円すいころ軸受 - セクション 7 
ページ 813 - 表 5
説明:
 式の誤り
訂正:

荷重条件1a および 1b、アキシアル荷重 FaA

荷重条件2a、アキシアル荷重 FaA および FaB

荷重条件2b、Ka

オンラインカタログ情報

軸受付属品 - セクション 16
ページ 1320
説明:
HME 3180 および HM 3180 ロックナットのスパナの誤り

訂正:
HME 3180 TMFN 64-80
HM 3180   TMFN 64-80

訂正を赤字で表記 → In print:

SKF logo