Y- 軸受(インサート軸受)

Y-軸受 (インサート軸受)は、62および63系列の密封型深溝玉軸受が基本になっています。Y-軸受は球状(凸面)の外側表面と幅の広い内輪を特長とし、軸への取り付けをスピーディーかつ容易に行うための種々のロック装置を備えています。

特長、利点、主な用途

特長
  • 素早く、簡単で安全な取付けのできるデザイン
  • シール付、グリース封入済み、すぐに取付け可能
  • 多様なシールソリューション
  • 実質メンテナンスフリーのバリエーションもご用意
  • 異なる設計、素材、サイズが可能
  • 標準および食品グレードグリースが使用可能
  • ISO対応
利点
  • 生産性向上
  • メンテナンスコストの削減
  • 環境への悪影響の低減
  • 長寿命
  • 騒音と振動レベルの削減
  • 素早く、簡単、安全な交換
主な用途

多様で費用対効果の高いY-軸受は、一般的に以下の用途で使用されます。

  • 農業機械
  • 飲食料品機械
  • コンベア
  • マテリアルハンドリング・システム
  • テキスタイル装置
  • 産業用ファン
  • 特殊機械 (例: 洗車装置、ジム機器、ゴーカート 等)

設計およびバリエーション

Y-軸受ユニット

Y-軸受ユニット
Y-軸受ユニット
Y-軸受は単体もしくはユニットをご用意しています。 Y-軸受ユニット は、ハウジング、軸受シールが組立て済みで、グリースが注入されています。 これらはすぐに取付け可能で、適度なミスアライメントを許容しますが、通常は軸方向変位に対しては許容できません。

Y-軸受およびY-軸受ユニットは、多くの利点をもたらすシンプルで費用対効果の高いソリューションです。
SKF logo