自動調心玉軸受

シール付自動調心玉軸受
自動調心玉軸受には、共通の球面軌道を持つ外輪があります。これによりハウジングに対して軸のミスアライメントがあっても、その影響を受けにくくなっています。

自動調心玉軸受は他のタイプの転がり軸受よりも摩擦が小さいことから、高速回転時でもそれほど運転温度は上がりません。
SKF自動調心玉軸受は、次のような設計があります。
  • 基本設計軸受 (fig. 1)
  • 幅広内輪付き軸受 (fig. 2)
  • シール付軸受 (fig. 3)
SKF logo