エンジニアリング製品

エンジニアリング製品に含まれるこれらの軸受は寸法を標準化していますが、特定の用途のために特別な仕様を組み込んでいます。また、多くの場合で在庫から提供できるため、大幅なリードタイムの縮小が可能です。軸受をカスタマイズする費用もかかりません。SKFでは以下のようなエンジニアリング製品を提供しています。

ハイブリッド深溝玉軸受 (軸受鋼軌道輪と窒化珪素セラミックス転動体使用)

ハイブリッド軸受は、急始動にも対応し高速回転や過酷な環境でも使用ができます。また、直流および交流電流の両方によって生じるアーク損傷からグリースと軌道面を効果的に保護します。ハイブリッド軸受は、特に電気モータや電動工具に最適です。

INSOCOAT®軸受 (特殊絶縁タイプ)

INSOCOAT®軸受は、内輪および外輪の外面に酸化アルミニウムの絶縁皮膜を施しています。この軸受は、電流が通過するリスクのある過酷な環境に耐え、また、ISO標準の寸法、公差で従来品との交換も可能です。

高低温用軸受

高低温用軸受は、+350℃までの極温で運転される場合や大きな温度差に耐えなくてはならない場合、例えばキルントラック、ローラーハース炉、ベーカリーなどに大変適しています。

NoWear®軸受

NoWear®軸受は、低荷重や潤滑油膜の形成ができない場合など、困難な状況での使用に適しています。

ソリッドオイル軸受・軸受ユニット

従来のグリースや油潤滑方法が適さなかったり実用的ではないアプリケーションでの使用に適しています。

ポリマー玉軸受

ポリマー玉軸受は、腐食と多くの化学物質に対する耐性があり、軽量で静かな動作です。また、この軸受は潤滑剤を必要としません。

SKFエンジニアリング製品群

SKF logo