アンギュラ玉軸受

SKFは、内径6~360 mmの超精密アンギュラ玉軸受を製造しています。多種多様な用途に対応するため、SKFの超精密アンギュラ玉軸受では、4種類のISO寸法系列により製品群を展開しています。軸受タイプやサイズバリエーションの豊富なSKF軸受は、すべての工作機械用途だけではなく、精密な軸受が必要なその他の用途にも使用することができます。

SKFでは、以下の様々な設計特性を備えた超精密アンギュラ玉軸受を製造しています。


 超精密アンギュラ玉軸受の製品群については table 1を参照してください。
SKF logo