送りねじ支持用スラストアンギュラ玉軸受

工作機械では、加工物や機械コンポーネントを迅速、効率的かつ正確に位置決めできる送りねじ駆動が必要です。SKF超精密スラストアンギュラ玉軸受で送りねじの両端を支持することで、これらの要求を満たすことができます。この軸受は高いアキシアル剛性とアキシアル負荷容量を備えるとともに、高速回転性能と加減速への追従性を備え、さらに、優れた回転精度を提供します。

送りねじ支持用スラストアンギュラ玉軸受は送りねじの支持だけでなく、ラジアル荷重とアキシアル荷重を支持しながら、シャフトをアキシアル方向に非常に正確に案内する必要があるような、その他のアプリケーションにも適しています。

SKF logo