アキシアル-ラジアル円筒ころ軸受

超精密アキシアル-ラジアル円筒ころ軸受(fig. 1) は、マシニングセンタのロータリーテーブル、割出ヘッド、マルチスピンドルヘッドの支持等に使用されます。SKFは、シャフト径80~850 mm用の超精密アキシアル-ラジアル円筒ころ軸受を製造しています。軸受の内部設計と精密な加工プロセスにより、ラジアル振れは精度等級P4より優れ、アキシアル振れは精度等級P4とほぼ同等になっています。
SKF logo