円筒ころ軸受

SKF超精密円筒ころ軸受には、以下のような特徴があります。
  • 回転速度性能が優れている
  • ラジアル負荷容量が大きい
  • 剛性に優れている
  • 摩擦が小さい
  • 断面高さが小さい
これらの特徴により、SKF超精密円筒ころ軸受は、大きなラジアル負荷と高速回転に対応しながら、高い剛性を実現する必要がある工作機械用スピンドルに特に適しています。
SKF超精密単列円筒ころ軸受は、複列軸受より高い回転速度性能に対応でき、複列円筒ころ軸受は重荷重に適しています。
SKF logo